Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    255-8674: МОСТ КЛАПАНА

    Номер по каталогу: 255-8674
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Траверса клапана коромысла

    Описание:

    • Траверсы клапанов являются важными компонентами коромысел, которые открывают и закрывают клапаны, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,55
    • Длина (дюймы): 4
    earthmoving compactor
    816F II 815F II

    wheel-type loader
    966M 966K 972M XE 972K 966M XE 972L 966L 972M 966K XE

    generator
    SR4B

    engine - generator set
    C9 C9.3 C9 GEN SET XQP300

    engine - truck
    C9 C-9

    petroleum products
    C9 TH31-C9I TH31-E61 CX31-C9I TH31-C9P TH31-C9T CX31-P600

    track-type loader
    973C 973D

    engine - industrial
    C9.3 C9

    articulated dump truck
    725C

    cold planer
    PM313 PM312 PM310

    motor grader
    140M 140 140M 3 AWD 12M 2 140M 2 160M 160M 3 AWD 160M 2 140M 3 12M 3 160M 3 14L 12M 3 AWD

    forest products
    2390 532 586C 541 2 551 2290 2391 552 2 2864C 511 541 521B 522B 2590 552 522 2491 521

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    340F 336 336D2 L 336F L XE 330D FM 336D2 336F 336D L 336F L 336D2 XE 330D L 568 FM LL 336FMHPU 340D L 340 336F LN 330D LN 336E L 336F LNXE 336D2 L XE 340D2 L 336E LH 568 FM 330D MH 330D 336D LN 336E H 336D 336D2 GC 336E HVG 340F L LRE 336E 336E LN 336D2 LXE 336E LNH 336F LN XE

    pipelayer
    PL72

    marine products
    C9 C7 C9.3

    wheel tractor-scraper
    637D 627G 627H 637E 637K 637G 627K LRC 627K

    track-type tractor
    D6R III D7E D6T D6 D6T XW D6T LGP D6T XL PAT D6R D7R LGP D6T XW PAT D6T XL D6T LGPPAT D6 XE D6R STD D7R D7R XR D6R XL D6R LGP D7E LGP

    expanded mining products
    MD5075