Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8R-2584: Trunnion

    Номер по каталогу: 8R-2584
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Trunnion

    Description:
    Trunnion provides mounting and support for the oscillating axle housing group.

    Attributes:
    • Material: Cast iron
    • Inside diameter: 101.45 mm (3.994 in)

    Application:
    Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Длина (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    wheel-type loader
    924GZ, 930H, 924G, 928F, 928H, 924H, 930G, 928G, 924HZ, 928HZ

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F