Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9T-8958: Trunnion

    Номер по каталогу: 9T-8958
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Trunnion

    Description:
    Trunnion provides mounting and support for the cylinder assemblies in the hydraulic system.

    Attributes:
    • Material: Steel
    • Inside diameter: 117.83 mm (4.638 in)

    Application:
    Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Длина (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    motor grader
    140H, 24H, 12M, 140H ES 12K, 143H, 160H ES 160M, 160K, 163H NA 120K, 160H NA 12H ES 140M, 130G, 12H NA 120M, 140H NA 12G, 140K 2 140G, 140K, 12H, 160H, 24M

    track type tractors
    D6R, D6RXL, D6RXR, D6RIIXL, D6RII, D6RIIIXW, D6TXWVP, D6RIII, D6RLGP

    motor graders
    160H, 160M, 12H, 140G, 163H, 140K, 120M, 24M, 12HNA, 160HNA, 140HNA

    track-type tractor
    D6R II D6R, D6T LGPPAT D6R III D6T XW D6T LGP D6T XL D6T, D6R XL D6R STD D6T XL PAT D6T XW PAT D6R LGP