Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4N-5663: ПРУЖИНА

    Номер по каталогу: 4N-5663
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пружина регулятора оборотов

    Описание:

    • Пружины являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр (OD) — A (дюймы): 1
    • Высота (дюймы): 1,2
    • Диаметр провода — C (дюймы): 0,063
    • Длина (дюймы): 4
    • Длина В (дюймы): 1 5/8
    • Тип пружины: Сжатие
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    forest products
    227 FB221

    engine - truck
    3208

    engine - generator set
    3208

    paving compactor
    CS-553, CS-551, PS-500, CB-614, CP-553

    excavator
    231D, 225, 229

    engine - industrial
    3208 3160

    wheel tractor-scraper
    613B, 613