Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5I-7744: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 5I-7744
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,93
    • Высота (дюймы): 0,1
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,08
    • Длина (дюймы): 4,5
    • Материал: Резина
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    wheel-type loader
    910G

    track type tractors
    D4GLGP, D3CIIIXL, D4G, D5CIII, D4CIIILGP

    track loaders
    939C, 939

    engine - machine
    3046

    excavator
    318B N 311-A 317B L 311B, 315C, 320B N 312B, 312-A 315-A 318B, 315B FM L 320B FM LL 312B L 320-A 320-A L 320B, 320B LU 320 L 320-A N 315B, 320C, 312C

    track-type loader
    933C, 933

    track-type tractor
    D5C III D3C III D5G, D4G, D4C III D3G

    track excavators
    311B, 312, 320, 320N, 320L