Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5N-5291: ПРУЖИНА

    Номер по каталогу: 5N-5291
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пружина регулятора оборотов

    Описание:

    • Пружины являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр (OD) — A (дюймы): 21/32
    • Высота (дюймы): 0,7
    • Диаметр провода — C (дюймы): 0,072
    • Длина (дюймы): 5,4
    • Длина В (дюймы): 5 13/32
    • Ориентация оконечности: 360°
    • Тип контура: Выполненное на станке кольцо
    • Тип пружины: Расширение
    wheel-type loader
    910F, 910E

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14B

    wheel tractor-scraper
    613C II 611, 613C

    track-type tractor
    D3C, D4C, 53 3 4P