Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9L-6626: Пружина

    Номер по каталогу: 9L-6626
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пружина регулятора оборотов

    Описание:

    • Пружины являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр (OD) — A (дюймы): 2-Jan
    • Высота (дюймы): 0,5
    • Диаметр провода — C (дюймы): 0,058
    • Длина (дюймы): 8
    • Длина В (дюймы): 5 29/64
    • Ориентация оконечности: 360°
    • Тип контура: Выполненный на станке крючок
    • Тип пружины: Расширение
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3508 3516

    engine - industrial
    3512 3508 3516 SR4

    marine products
    3516 3508 3512

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III