Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    10R-7599: БЛОК ФОРСУНКИ

    Номер по каталогу: 10R-7599
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленное сопло топливной форсунки

    Описание:• Сопла топливной форсунки являются важным компонентом системы впрыска топлива, они обеспечивают полное сгорание топлива и точную эмиссию для оптимальной работы двигателя. Характеристики:• Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Сопло топливной форсунки
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.