Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    327-4448: БЛОК КЛАПАНА ОБРАТНОГО

    Номер по каталогу: 327-4448
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Обратный клапан топливного фильтра

    Описание:

    • Обратные клапаны являются важными компонентами топливных фильтров, которые удаляют из топлива загрязняющие вещества.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,2
    • Длина (дюймы): 8
    wheel-type loader
    993K, 972M, 972M XE 966M XE 990K, 966K, 966M, 966K XE 992K, 966L, 972L

    engine - generator set
    C13 C15 C32 C18 C9.3 C27 C13GENSET C18 I6 C15 I6 C9

    track type tractors
    D10N, D11T, D11R, D10T2, D7E, D10T, D6TXW, D6TXLVP, D6TLGPOEM, D6TLGP, D6TLGPVP, D6TXL, D7ELGP, D6TXWVP, D6T2XL, D6T2LGP, D6T2XW

    off-highway truck
    777F, 777G, 775F, 773F, 777D, 777E 773E

    wheel tractor scrapers
    637E, 627K, 637K, 627H, 657E, 637KLRC, 633E

    7 to 9 liter
    C9.3 C9

    wheel dozers
    844H, 854K, 844K, 844KLRC, 854KLRC

    engine - industrial
    C32 C9.3 C11 C27 3412E C13

    track-type loader
    973

    articulated dump truck
    725C2

    motor grader
    12M 3 AWD 12M 3 140M 3 140M 2 160M 2 12M 2 140M 3 AWD 160M 3 AWD 24, 140, 160M 3

    articulated trucks
    725C, 725C2

    motor graders
    12M3AWD, 140M2, 160M2, 12M3, 160M3, 160M2AWD, 140M3AWD, 140M2AWD, 12M2AWD, 140M3, 160M3AWD

    underground articulated trucks
    AD60

    underground articulated truck
    AD55B, AD55

    drill
    MD6250, MD6310

    excavator
    336E, 336F LN 336E L 336F, 336E H 336FMHPU 336F L 336F XE 340F L LRE 336F LN XE 340F, 336E LN 336E LH 336F LNXE

    wheel tractor-scraper
    631G, 657E, 637E, 633E II 637K, 637G, 631E, 627K LRC

    vees 27 to 32 liter
    C27 3412E C32

    generator
    SR5 XQP500 SR4B

    off highway trucks
    777B, 777F, 773F, 777D, 777C, 777G, 775FOEM, 777FOEM, 777GOEM, 777GLRC, 777DLRC, 773E2LRC, 777E2

    petroleum products
    TH48-E70 C32 CX35-P800 C27 TH35-C13I CX31-C13I C15 TH35-E81 C18 CX31-P600 TH35-C11I CX31-C9I CX31-C11I

    engine - truck
    C13

    brush cutters,industrial,other
    586C, 2864C

    large mining products
    6015B, 6020B

    15 to 18 liter
    C15 C18

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    wheel loaders
    966M, 993K, 992K, 972K, 990H, 972M, 990K, 966K, 993KLRC, 990KLRC, 966MXE, 966KXE, 972MXE, 992KLRC

    pipelayers
    PL72

    wheel dozer
    844K, 854K

    mining
    6015B

    track excavators
    336E, 336EOEM, 336EL, 336FOEM, 336ELH, 340FUHD, 336FL

    track-type tractor
    D6T XW D11R, D7E LGP D10T2, D6T XL D11T, D6T, D6T LGP D6T XW PAT D7E, D10R, D6T LGPPAT D6T XL PAT

    expanded mining products
    6015B, 6040 FS 6040, 6020B, 6030

    10 to 13 liter
    C11 C13