Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1W-5833: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 1W-5833
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Переходник топливоподкачивающего насоса

    Описание:

    • Переходники являются важными компонентами топливоподкачивающих насосов, которые удаляют воздух из топливной системы до запуска двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,9
    • Длина (дюймы): 9
    petroleum products
    CX35-P800 TH35-E81 CX31-P600 TH35-C15I C15 C18 CX31-C15I

    pipelayer
    572R

    excavator
    235B

    track-type loader
    973C

    engine - industrial
    C18 C15

    track-type tractor
    D7H, 6SU 6S 6 7S 6A 7U D6H, D7R, 7SU 7A 7S LGP 56 57H 7 56H 57