Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    118-8454: СОПЛО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 118-8454
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форсунка для впрыска эфира

    Описание:

    • Форсунки являются важными компонентами системы облегчения пуска двигателя с впрыском эфира, которые помогают запустить двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,4
    • Длина (дюймы): 4,5
    wheel-type loader
    994H 990 II 990 994F 994D

    off-highway truck
    793C 775G 785 785D 789D 777D 772G 777B 793B 785C 770G 776D 772 785G 777G 789B 793D 777 777C 770 789C 776C 773G 784C 785B 784B 789 770G OEM 772G OEM 797 773G OEM 797B 775G OEM

    wheel dozer
    844

    excavator
    5130B 5230B

    engine - industrial
    3516C 3516B

    wheel tractor-scraper
    637K 631K

    expanded mining products
    6020B

    track-type tractor
    D11R D11N D11T

    oem solutions
    CAT WDS