Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    094-9672: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО САПУНА

    Номер по каталогу: 094-9672
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,62
    • Высота (дюймы): 0,5
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,16
    • Длина (дюймы): 8
    • Материал: Резина
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    wheel-type loader
    910G

    excavator
    320B, 320C, 312-A 320D, 321B, 312B, E110, 312C L E70, 320-A L 314C 320B U 321C 318C, 320D RR 312C, 320B L 320 L 312B L 320-A 323D L 320B LL 320D L 311C