Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    132-6881: ГИЛЬЗА

    Номер по каталогу: 132-6881
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cylinder Liner

    Описание:

    • Гильзы цилиндров устанавливаются в блоки цилиндра и предотвращают износ поршней в отверстиях цилиндров.

    Характеристики:

    • На внутренней поверхности используется равномерная сетка гильзы, ускоряющая процесс притирки колец и обеспечивающая должное кольцевое уплотнение, равномерное распределение масла и длительный срок службы.
    • Производится отделочное накатывание фланцев в радиус для повышения прочности и сопротивления к растрескиванию.
    • Детали из высококачественного термообработанного серого чугуна обеспечивают исключительную прочность и долговечность.
    • Контролируемая толщина головки фланца обеспечивает прецизионную притирку блока и головки.
    • Прецизионные производственные допуски обеспечивают идеально круглые отверстия для эффективного контроля масла и правильной посадки блока цилиндров Cat®.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 12,8
    • Длина (дюймы): 6,9
    earthmoving compactor
    836G

    wheel-type loader
    988G

    generator
    SR4

    challenger
    MT835, MTC845, MT855, MT865, MT845, MTC855, MTC865, MTC835

    engine - truck
    C-16 C16 3406E

    engine - generator set
    3456

    wheel dozer
    834G

    underground articulated truck
    AD55

    engine - industrial
    3456 C-16

    wheel tractor-scraper
    651B