Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    197-9330: ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА

    Номер по каталогу: 197-9330
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гильза цилиндра

    Описание:

    • Гильзы цилиндров устанавливаются в блоки цилиндра и предотвращают износ поршней в отверстиях цилиндров.

    Характеристики:

    • На внутренней поверхности используется равномерная сетка гильзы, ускоряющая процесс притирки колец и обеспечивающая должное кольцевое уплотнение, равномерное распределение масла и длительный срок службы.
    • Производится отделочное накатывание фланцев в радиус для повышения прочности и сопротивления к растрескиванию.
    • Детали из высококачественного термообработанного серого чугуна обеспечивают исключительную прочность и долговечность.
    • Контролируемая толщина головки фланца обеспечивает прецизионную притирку блока и головки.
    • Прецизионные производственные допуски обеспечивают идеально круглые отверстия для эффективного контроля масла и правильной посадки блока цилиндров Cat®.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 12,8
    • Длина (дюймы): 6,9
    wheel-type loader
    982M, 972G II 980M, 972H, 966H, 980K HLG 980K, 980L

    motor grader
    16M, 16H

    challenger
    85E, MTC845, MT845, MTC835, MT865, 95E, MTC865, MT855, MTC855, MT835

    engine - truck
    C-12 C13 C11

    engine - generator set
    C-12 C13 C13 XQ375 C13 XQ350

    petroleum products
    C11 CX31-P600 CX31-C13I TH35-C13T TH35-C13I TH35-E81

    underground articulated truck
    AD22

    engine - machine
    C-12

    excavator
    345C L 349D, 345D L 349E L VG 349F, 345D, 349F LXE 349D L 349D2 L 349E L 349F L 349E, 349D2, 345C, 365B II 352F, 352F-VG 365B L 352FMHPU 365B

    engine - industrial
    C-12 SUF557 C13 3196 SBF214

    articulated dump truck
    730C, 730, 735, 730C2, 730C2 EJ

    track-type tractor
    D8N