Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    211-7826: ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА

    Номер по каталогу: 211-7826
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гильза цилиндра

    Описание:

    • Гильзы цилиндров устанавливаются в блоки цилиндра и предотвращают износ поршней в отверстиях цилиндров.

    Характеристики:

    • На внутренней поверхности используется равномерная сетка гильзы, ускоряющая процесс притирки колец и обеспечивающая должное кольцевое уплотнение, равномерное распределение масла и длительный срок службы.
    • Производится отделочное накатывание фланцев в радиус для повышения прочности и сопротивления к растрескиванию.
    • Детали из высококачественного термообработанного серого чугуна обеспечивают исключительную прочность и долговечность.
    • Контролируемая толщина головки фланца обеспечивает прецизионную притирку блока и головки.
    • Прецизионные производственные допуски обеспечивают идеально круглые отверстия для эффективного контроля масла и правильной посадки блока цилиндров Cat®.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 14,8
    • Длина (дюймы): 8,55
    3500
    G3516C 3508B 3512 3516C 3516B G3512 3516E 3512C 3516 G3520E 3512B G3508 3516CHD 3512CHD 3516BHD

    wheel-type loader
    994F, 994, 994H, 994D

    off highway trucks
    777B, 784C, 793C, 785C, 797B, 789, 777, 776D, 777C, 797, 777D, 785, 793D, 776C, 789D, 785DOEM, 777DLRC, 789DXQ

    engine - generator set
    3512B G3516 PM3512 3516B G3512 3512C 3516 3508B 3512 G3520B G3516B 3516C 3508 3508C PP3516 G3516C G3520C G3520E G3516E PM3508 PM3516 G3508 PMG3516 3516E XQC1200 XQC1600 G3512E

    petroleum products
    3516B 3512C 3512 3512B 3508C 3508B 3516C TH48-E70 CX48-P2300 TH48-E80 3516

    track type tractors
    D11R, D11N

    off-highway truck
    793C, 777D, 784B, 789C, 785D, 785B, MT4400D AC 793B, 789B, 789D, 785C, 785

    wheel dozers
    854G

    engine - industrial
    3512 3516C G3520B G3512 3512B 3516B 3516 G3516 G3508 G3508J G3512B G3516C 3508 G3520J G3516B PMG3516 3508C G3516J 3512C SPS343 SPF343C SPF343 3508B G3508B SPT343

    transmission
    CX48

    wheel loaders
    992G, 962K

    wheel dozer
    854G

    excavator
    5230B

    expanded mining products
    MD6540C

    track-type tractor
    D11R, D11N

    oem solutions
    CAT WDS