Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    197-9367: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 197-9367
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Трубка масляного жиклера

    Описание:

    • Трубки масляного жиклера помогают распределять масло в нижнюю часть сводов поршней для отвода тепла от поршней.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,2
    • Длина (дюймы): 4,5
    • Примечания: 0
    earthmoving compactor
    816F II 815F II

    challenger
    MTC745 MT765 MT745 MT735 MTC735 MTC765 MT755 MTC755

    engine - generator set
    XQP300 C9 C9 GEN SET

    engine - truck
    C-9 C9

    petroleum products
    TH31-C9I C9 CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 TH31-C9P

    engine - machine
    C-9

    track-type loader
    973D 973C

    engine - industrial
    C-9 C9

    motor grader
    160M 2 160M 140M 12H 14L 140M 2

    forest products
    TK721 552 2 552 TK741 TK752 586C 541 2590 TK751 2290 2390 TK732 TK722 511 522 2391 2491 522B 551 541 2 521B TK711 532 521

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    330D L 336D2 336D L 330C 336D2 L 340D2 L 330D 330C FM 336D 336D2 LXE 330D MH 330C L 336D2 GC 330D FM 330C LN 336D2 L XE 330D LN 340D L 330C MH 336D LN 336D2 XE

    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    637G 637D 627G 637E

    track-type tractor
    D6R III D6R II D6R XL D7R XR D7R LGP D7R D6T D6R D6R STD D6R LGP

    expanded mining products
    MD5075