Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    2L-4238: ОПОРА

    Номер по каталогу: 2L-4238
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Опоры Plateform имеют встроенный фланец и внутреннюю втулку, обеспечивающие быстрое болтовое крепление. Данная опора монтируется через центральное отверстие и крепится 2 или 4 фланцевыми болтами.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Опоры Plateform обычно используются для поддержки статических нагрузок в осевом направлении. Кроме того, допускается использовать внешнюю ограничивающую шайбу большого диаметра для ограничения смещения.

    Применение:
    Опоры Plateform используются в различных системах Cat и отлично сочетаются с листовым материалом, например на электрических / щитах, охладителях и компонентах системы ОВКВ.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Yellowmark™ Mount
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр или резьба втулки (дюймы): 0,39
    • Общая высота или длина втулки (дюймы): 1
    • Описание материала: 0
    • Расстояние между отверстиями фланца (дюймы): 1,75
    • Расстояние между отверстиями фланца (дюймы): 1,75
    • Тип крепления: Plateform — 4 монтажных отверстия
    • Тип крепления: 0
    generator
    SR4

    forest products
    539

    engine - generator set
    3306 3304B 3306B 3304 G3306

    3300
    3306B

    engine - machine
    3304

    engine - industrial
    3306 3116 3114 3304 D333C D320A D330C G3304 G3306 3126 3306B G3306B G3304B G333C 3304B