Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3H-8726: ОПОРА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 3H-8726
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крепежная деталь втулки

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Крепежные детали втулки — это цилиндрические резиновые компоненты со стальной гильзой внутри. Они могут быть прямыми или фланцевыми (с кромкой). Некоторые монтируются во внешнюю втулку.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Крепежные детали втулки предназначены главным образом для принятия радиальных нагрузок, некоторые могут допускать вращение. Они, как правило, запрессованы в несущую конструкцию для обеспечения прочного стабильного соединения. Втулки с внешними гильзами также могут быть установлены в несущую конструкцию с колпачком и седлом.

    Применение:
    Монтажные детали втулки широко используются в различных крепежных системах Cat, в том числе в силовой передаче, охладителе, электронной системе, кабине, ОВКВ и гидросистемах.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Yellowmark™ Bushing Mount
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,51
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 1,38
    • Описание материала: 0
    • Тип крепления: Втулка с внешней муфтой
    • Тип крепления: 0
    earthmoving compactor
    836G, 815, 816F II 826C, 825 815F II 836, 816, 825B, 825C, 826B

    wheel-type loader
    930, 950, 966C, 930T, 992K, 988B, 990K, 990 II 930R, 910, 988, 993K, 950E, 920, 980F, 950B, 980C, 918F, 988F, 980B, 994K, 970F, 966F II 966E, 988G, 980, 992B, 988H, 988F II 992G, 980F II 966D, 924F, 966R, 994, 992D, G910, 910F, 910E, 990H, 966F, 992, 990, 950B/950E

    compactors
    836, 836H, 836G, 815FII

    engine - generator set
    C175-16

    track type tractors
    D6G, D5E, D9H, D7F, D5CIIIXL, D6MLGP, D5RXL, D4CIIIXL, D6GSR, D3CIILGP, D6NLGP, D3CLGP, D6DLGP

    wheel-type skidder
    528, 530B, 528B

    off-highway truck
    776, 772, 773, 769, 768B, 777, 769B

    wheel tractor scrapers
    621B, 623

    wheel dozers
    834G, 814FII

    track-type loader
    973, 941B, 931C II 977H, 977L, 931B, 935C II 951B, 983, 941, 951, 955K, 931, 955L, 935C, 951C, 931C, 977K, 933, 955H, 963, 977A 955 977 933C, 939, 939C, 973C

    engine - industrial
    D342

    motor grader
    16G, 140, 12F, 16, 120, 14E, 12E, 16H NA 120B

    wheel loaders
    924F, 992C, 966C, 970F, 910, 966FII, 930TII

    wheel dozer
    824C, 824B, 844K, 834U 844H, 834S 854G, 854K, 814, 834, 824S 814F II 834B, 844, 824, 834G, 834H

    track loaders
    935B, 983B, 931CIILGP

    excavator
    245, 215, 245D

    integrated toolcarrier
    IT12, IT18F, IT14B, IT24F, IT12B

    pipelayer
    561C, 594H, 561N, 583H, 561D, 561B, 594

    wheel tractor-scraper
    621B, 637D, 623B, 657, 627, 639D, 641, 657B, 666, 621S, 637, 627B, 666B, 651, 621, 641B, 637B 631C, 651B, 633C, 633D, 650B

    track excavators
    245BII, 245D, 245

    track-type tractor
    D4D, D5, D7F, 140, D6N D4E, D6E SR D5B, D6D, 153 D6C, D4C III D3, 4A D6M D9H, D6N OEM D3B, 6S D3C III 163 3S D5C III 143 D5N 6 D5R XL D8H, D4B, 53 5A PAT 4 D9G, D10, 3 D3C II D3G, 55, D3C, D6G2 XL 6A D5C PATLGP D6F SR D6E D5C, D4C II D6N LGP D5R LGP D5R2 D5G, 4P D4C, 3P D6G2 LGP 4S D5C PAT D4E SR 5S D7G, 5 D4G, 141 D6N XL 5A D6G SR