Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    3N-1968: ОПОРА

    Номер по каталогу: 3N-1968
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Противоударный узел

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Многослойные опоры имеют интегрированные крепежные элементы на обоих концах для легкой установки (два штифта с резьбой, одно отверстие с резьбой либо один штифт и одно отверстие с резьбой).

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Многослойные опоры являются экономичным вариантом с хорошей производительностью в малотоннажных приложениях. Они обеспечивают превосходную радиальную изоляцию и могут компенсировать значительное радиальное смещение.

    Применение:
    Многослойные опоры широко используются в легких устройствах, например в электронных приборах, а также в устройствах с большим радиальным смещением, например имеющих барабаны катков.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Yellowmark™ Shock Mount
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина резинового элемента (дюймы): 0,75
    • Длина шпильки (дюймы): 0,37
    • Наружный диаметр (дюймы): 1
    • Описание материала: 0
    • Размер резьбы шпильки: 0
    • Размер резьбы шпильки (дюймы): 1/4
    • Тип крепления: Сэндвич — шпильки с обоих концов
    • Тип крепления: 0
    • Шаг резьбы шпильки: 20-2 A
    3500
    G3512H 3512 3516B G3508 G3516B G3516H 3512BHD 3512C 3512B G3520 3512H

    generator
    SR4

    petroleum products
    3512C 3512B 3512 3516C 3508C 3508B 3516B 3516

    engine - generator set
    3616 3612 3608 3606 G3516H 3516 3512B 3516B 3512 3508 3304 G3512 G3412 3516C 3508B 3408C C27 3408 G3520C 3412C D379B 3512C G3516B 3412 3408B C175-20 G3516 3406B G3520H 3208 3516E 3306 3304B C32 3406 G3306 D399 3508C C175-16 D398B

    engine - industrial
    3408 3412 3512 G3512 G343 3306 D333C 3516 G3408 D330C 3516E D346 3304 3508 G379A 3406 G3306 G379 G3516 3512C 3512B 3408B 3512E G3412 G3406 3508B G3616 3516B D349 G3606 G3508 G398 G3612 G399 D343 3516C D348 G3608 G333C G3606B

    vees 27 to 32 liter
    C32