Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    122-3536: ОПОРА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 122-3536
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора в сборе

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем, они изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Кольцевые опоры состоят из цилиндрической резиновой втулки с внутренней стальной втулкой, запрессованной в наружную стальную опору.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их долговечность, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора.  Система полностью (конструкция, выбор материала, места размещения, оборудование и т. д.) оптимизирована и проверена на соответствие требований приложения.

    Кольцевые опоры выдерживают высокую радиальную нагрузку, одновременно контролируя осевое перемещение.  Как правило, они устанавливаются в несущую конструкцию с колпачком и седлом, чтобы упростить установку и позиционирование системы.

    Области применения:
    Кольцевые опоры в основном используются для соединения двигателя и силовой передачи с главной рамой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр кольца (дюймы): 4,97
    • Внешний диаметр кольца (мм): 126,2
    • Внутренний диаметр кольца (дюймы): 2,75
    • Внутренний диаметр кольца (мм): 69,9
    • Габаритная длина (мм): 75,0
    • Тип крепления: Кольцевая опора
    wheel-type loader
    980G, 980G II 980H

    wheel dozer
    824G II 824G

    off highway trucks
    770GOEM

    wheel loaders
    980GII

    wheel dozers
    824H

    off-highway truck
    770G, 770G OEM

    earthmoving compactor
    826G II 825H, 826H, 825G II 826G, 825G