Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6Y-2090: ОПОРА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 6Y-2090
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцевая опора в сборе

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем, они изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Кольцевые опоры состоят из цилиндрической резиновой втулки с внутренней стальной втулкой, запрессованной в наружную стальную опору.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их долговечность, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора.  Система полностью (конструкция, выбор материала, места размещения, оборудование и т. д.) оптимизирована и проверена на соответствие требований приложения.

    Кольцевые опоры выдерживают высокую радиальную нагрузку, одновременно контролируя осевое перемещение.  Как правило, они устанавливаются в несущую конструкцию с колпачком и седлом, чтобы упростить установку и позиционирование системы.

    Области применения:
    Кольцевые опоры в основном используются для соединения двигателя и силовой передачи с главной рамой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр кольца (дюймы): 4,97
    • Внешний диаметр кольца (мм): 126,2
    • Внутренний диаметр кольца (дюймы): 2,75
    • Внутренний диаметр кольца (мм): 69,9
    • Габаритная длина (мм): 80,0
    • Тип крепления: Кольцевая опора
    track-type tractor
    D9R, D10R, D11R, D11T, D10T, D9T, D10T2, 9U 9SU 9 59L D10N, 59N D9N, 58L

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD55, AD60, AE40 AD45B, AD55B, AD45

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K, 990K, 988H, 990 II 980H, 992K, 988 XE 990H, 990, 988K, 988G, 980G, 980G II 988K XE

    wheel dozer
    854K, 844, 834G, 844K, 834K, 844H, 834H

    wheel loaders
    988KXE

    wheel dozers
    834K, 834KLRC

    track type tractors
    D11TCD

    off-highway truck
    773G OEM 775D, 775B, 773B, 769D, 773E, 773F, 773D, 772B, 768C, 775F, 773G, 69D, 771C, 775G, 775G OEM 771D, 773G LRC 775G LRC 775E, 769C

    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H