Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7N-1164: КРЕПЕЖИ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 7N-1164
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора в сборе

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем, они изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Кольцевые опоры состоят из цилиндрической резиновой втулки с внутренней стальной втулкой, запрессованной в наружную стальную опору.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их долговечность, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора.  Система полностью (конструкция, выбор материала, места размещения, оборудование и т. д.) оптимизирована и проверена на соответствие требований приложения.

    Кольцевые опоры выдерживают высокую радиальную нагрузку, одновременно контролируя осевое перемещение.  Как правило, они устанавливаются в несущую конструкцию с колпачком и седлом, чтобы упростить установку и позиционирование системы.

    Области применения:
    Кольцевые опоры в основном используются для соединения двигателя и силовой передачи с главной рамой.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Yellowmark™ Mount Assembly
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр кольца (дюймы): 4,13
    • Внешний диаметр кольца (мм): 104,9
    • Внутренний диаметр кольца (дюймы): 2,00
    • Внутренний диаметр кольца (мм): 50,8
    • Габаритная длина (мм): 66,0
    • Описание материала: 0
    • Тип крепления: 0
    • Тип крепления: Кольцевая опора
    wheel tractor scrapers
    621B, 623E

    wheel tractor-scraper
    621E, 627B, 621R, 657E, 627E, 621S, 623E, 623F, 621B, 623B, 621, 615

    wheel-type loader
    980B, 936E, 936F, 966C, 930R, 966D, 966E, 930T, 950B, 920, 936, 950E, 966R, 950F, G936, 950, 930, 966F

    wheel-type skidder
    518, 528, 525, 518C, 120C, 528B, 515, FB518 530B

    track type tractors
    D6H, D6HII, D6HIILS

    track excavators
    235D

    off-highway truck
    777, 776

    underground mining loaders
    R2900G

    track-type tractor
    D7H, 57H D6H, 6SU 56H 6 7U 6A 7A D5B, D6H II D4D, D5, 6S D4E, 7S LGP 7SU 7S 7 D6H XL 56

    wheel dozer
    814B, 814

    track-type loader
    973, 977L, 955L

    track-type skidder
    120C, 125C

    excavator
    235, 225, 215

    wheel loaders
    G936, 966C, 930TII

    earthmoving compactor
    815, 816