Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1P-1114: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 1P-1114
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Подшипник турбокомпрессора

    Описание:

    • Подшипники являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешняя канавка: Нет
    • Внутренняя канавка: Нет
    • Высота (дюймы): 0,4
    • Длина (дюймы): 3,8
    • Материал: сталь
    • Поперечные отверстия: Да
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    936E, 926, 930R, 950B, G936, 950E, 936F, 950, 916, G926, 936, 930, 926E, 930T, 920, 950B/950E G916

    engine - generator set
    3304B 3304 G3508 3306 3406B

    wheel-type skidder
    518, 120C, 518C, 515, 508, 525, FB518

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    951B, 953, 955K, 951C, 963, 941, 943, 955L, 941B

    engine - industrial
    3304 G3508 D330C 3304B 3204 G3512 G3406

    motor grader
    130G, 120G

    track-type skidder
    D5HTSK II 120C, 527 125C 54H 4P D4HTSK III

    paving compactor
    CS-643, CB-534, CP-653, CS-653, CP-643

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    excavator
    EL180 EL240 215, 225, 215B, 215D, 229D, 224, 219, 225D

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT28, IT18B

    track-type tractor
    D4E, D4D, D5H, 4P 5 143 D4H, 5A PAT D5C PATLGP 5P D4E SR 140, 4A D5C PAT D5C, 4 D3B, D5H XL 5S 4S 55, D4H XL 54 3 D4H III D3C, 53 5A