Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    387-9870: Gasket

    Номер по каталогу: 387-9870
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Gasket


    Cat gaskets are designed to provide sealing using compression between mating parts.

    Attributes:
    Turbocharger line banjo fitting gasket

    Application:
    Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    wheel-type loader
    908K 907M 908M 906K 906H2 908H2 906M 907K 907H2

    skid steer loaders
    262D 236D 262D3 236D3LRC 246D3 242D3 262D3LRC 242D3LRC 236D3 246D3LRC

    compact track loaders
    257D3LRC 257D3 279D3LRC 259D3 289D3 289D3LRC 279D3 259D3LRC

    skid steer loader
    259D 236D 257D 289D 246D 262D 279D 277D 242D 287D

    asphalt pavers
    AP355F, AP300F, AP300FLRC, AP355FLRC

    asphalt paver
    AP355F, AP300F

    multi terrain loaders
    259D 289D 289DLRC

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E2CR, 308E SR 308E2 SR 308E2 308E 308E CR 308E2SR