Поиск

Оборудование технического обслуживания аккумуляторных батарей

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 257

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение (В)
      11–17, 14,9
    • Масса (кг)
      18,0
    • Сетевой кабель перем. тока (футы)
      6,5
    • Емкость аккумуляторной батареи
      До 10, аккумуляторные батареи 12 В
    • Длина (м)
      1,8
    • Примечания
      Вход переменного тока — 210 — 108–132 В перем. тока, 7,5 A, 60 Гц
    • Напряжение (В)
      11–17, 14,9
    • Масса (кг)
      18,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    BATTERY HOLDER
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    BATTERY BCI GRP 31
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    BATTERY CHARGER
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    BATTERY
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    BATTERY CHARGER
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    BATTERY CHARGER
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    Battery Tray
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Материалы для аккумуляторных батарей

Товары, с помощью которых вы можете поддерживать свои аккумуляторные батареи исправными и заряженными. Мы предоставляем разнообразное оборудование для обслуживания батарей, в том числе кабельные ножи, зарядные устройства на 12 и 6 В, а также многое другое.

  • Приборы для проверки состояния аккумуляторной батареи
  • Стойка для заряда аккумуляторной батареи
  • Комплект для ремонта кабелей аккумуляторной батареи
  • Ящик для оборудования технического обслуживания аккумуляторных батарей
  • Устройства быстрого заряда коммерческого назначения для тяжелых условий эксплуатации
  • Переносные зарядные устройства
  • Блочная система пуска для тяжелых условий эксплуатации
  • Обжимной инструмент для правой и левой руки, устройство для соединения кабелей встык
  • Пусковые кабели и запасные зажимы

Оборудование технического обслуживания аккумуляторных батарей Cat® предоставляет инструменты и расходные материалы для мастерских, необходимые для поддержания автомашины и машин, работающих от батарей, в безупречном состоянии для оптимального заряда и запуска.