Поиск

Абразивные щетки

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 59

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размеры (мм)
      76 x 63.5
    • Размер (мм)
      19,1
    • Длина x ширина (мм)
      76.2 x 63.5
    • Сортамент провода
      ,014
    • Материал
      Сталь
    • Размеры (дюймы)
      3 x 2 1/2
    • Размеры (мм)
      76 x 63.5
    • Размер (мм)
      19,1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр щетки (дюймы)
      1/2
    • Диаметр щетки (мм)
      190,5
    • Диаметр щетки (дюймы)
      1/2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр щетки (мм)
      304,8
    • Диаметр щетки (дюймы)
      1
    • Диаметр щетки (мм)
      304,8
    • Диаметр щетки (дюймы)
      1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер провода (мм)
      0,36
    • Диаметр колеса (дюймы)
      6
    • Отверстие оси (мм)
      12,7–15,9
    • Диаметр колеса (мм)
      152,4
    • Ширина торца (мм)
      15,88
    • Отверстие оси (дюймы)
      1/2–5/8
    • Размер провода (мм)
      0,36
    • Диаметр колеса (дюймы)
      6
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Максимальная безопасная частота вращения без нагрузки (об/мин)
      6000
    • Отверстие оси (мм)
      12,7–15,9
    • Размер провода (мм)
      0,36
    • Отверстие оси (дюймы)
      1/2–5/8
    • Диаметр колеса (мм)
      152,4
    • Максимальная безопасная частота вращения без нагрузки (об/мин)
      6000
    • Отверстие оси (мм)
      12,7–15,9
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр колеса (мм)
      203,2
    • Ширина торца (дюймы)
      1
    • Отверстие оси (дюймы)
      5/8
    • Диаметр колеса (дюймы)
      8
    • Размер провода (дюймы)
      0,014
    • Максимальная безопасная частота вращения без нагрузки (об/мин)
      4500
    • Диаметр колеса (мм)
      203,2
    • Ширина торца (дюймы)
      1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр щетки (дюймы)
      1
    • Диаметр щетки (мм)
      127,0
    • Диаметр щетки (дюймы)
      1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Максимальная безопасная частота вращения без нагрузки (об/мин)
      5,000
    • Частота вращения (об/мин)
      5,000
    • Размер (дюймы)
      3
    • Диаметр (мм)
      76,2
    • Сортамент провода
      ,014
    • Размер провода (дюймы)
      0,0142
    • Максимальная безопасная частота вращения без нагрузки (об/мин)
      5,000
    • Частота вращения (об/мин)
      5,000
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.