Фильтр

Щетки ручные

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 16

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Габаритная длина (мм)
      177,8
    • Габаритная длина (мм)
      177,8
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Материал
      Нейлоновая щетка, металлическое обжимное кольцо, пластмассовая рукоять
    • Ширина x длина (дюймы)
      2 x 8
    • Ширина x Длина (мм)
      51 x 203
    • Материал
      Нейлоновая щетка, металлическое обжимное кольцо, пластмассовая рукоять
    • Ширина x длина (дюймы)
      2 x 8
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина x Длина (мм)
      76 x 203
    • Ширина x длина (дюймы)
      3 x 8
    • Материал
      Щетка со свиной щетиной, металлическим обжимным кольцом, деревянной рукояткой
    • Ширина x Длина (мм)
      76 x 203
    • Ширина x длина (дюймы)
      3 x 8
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      0,3048 (4 x 19 рядов)
    • Размер (дюймы)
      0,012 (4 x 19 рядов)
    • Размер (мм)
      0,3048 (4 x 19 рядов)
    • Размер (дюймы)
      0,012 (4 x 19 рядов)
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      0,006 (3 x 7 рядов)
    • Размер (мм)
      0,013 (3 x 7 рядов)
    • Размер (дюймы)
      0,006 (3 x 7 рядов)
    • Размер (мм)
      0,013 (3 x 7 рядов)
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      1/2
    • Размер (дюймы)
      1/2
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Габаритная длина (мм)
      330,2
    • Ширина (мм)
      76,2
    • Габаритная длина (мм)
      330,2
    • Ширина (мм)
      76,2
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.