Поиск

Удлинители/переходники

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 40

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      18,7
    • Длина (мм)
      476,0
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      1
    • Сноска для детали
      Удлинитель с двумя внутренними присоединительными квадратами
    • Длина (дюймы)
      18,7
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      Внутренний квадрат 19,05 для наружного квадрата 25,4
    • Размер (дюймы)
      Внутренний квадрат 3/4 для наружного квадрата 1
    • Размер (мм)
      Внутренний квадрат 19,05 для наружного квадрата 25,4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      Внутренний квадрат 1 для наружного квадрата 1 1/2
    • Размер (мм)
      Внутренний квадрат 25,4 для наружного квадрата 38,1
    • Размер (дюймы)
      Внутренний квадрат 1 для наружного квадрата 1 1/2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      1/2
    • Размер (дюймы)
      1/2
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      1/2
    • Размер (дюймы)
      1/2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      1/4
    • Длина (дюймы)
      4,0
    • Размер (мм)
      101,6
    • Размер (дюймы)
      4,00
    • Длина (мм)
      101,6
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      1/4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/4
    • Угол поворота (град.)
      30
    • Максимальный крутящий момент (фунто-футы)
      1,000
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      3/4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      1/2
    • Длина (дюймы)
      8,0
    • Длина (мм)
      203,2
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      1/2
    • Длина (дюймы)
      8,0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      8,0
    • Размер (дюймы)
      8,00
    • Размер (мм)
      203,2
    • Длина (мм)
      203,2
    • Присоединительный квадрат (дюймы)
      1
    • Длина (дюймы)
      8,0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Удлинители и переходники для храповиков