Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры
    Пришло время обслуживания?
    С нами это просто.
    Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

    500-0483: Масляный фильтр двигателя

    Номер по каталогу: 500-0483
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Масляный фильтр двигателя — повышенная эффективность

    Фильтры моторного масла повышенной эффективности Cat® обеспечивают превосходные показатели защиты от мелких частиц,
    попадающих в систему смазки в процессе нормального износа или обслуживания двигателя. Кроме оборудования, сразу оснащенного этими фильтрами, фильтры можно устанавливать вместо стандартных фильтров и на другие машины в процессе модернизации.

    Притом, что все масляные фильтры удаляют абразивные частицы, многие фильтрующие элементы на рынке не задерживают частицы, способные повредить саму систему смазки. Сконструированные в виде прочного цельного цилиндрического элемента и неметаллической центральной трубки, более чистой и прочной, чем металл, топливные фильтры Cat способствуют повышению чистоты и минимизации потенциальных утечек.

    Они не только повышают производительность машин, но и защищают важные компоненты, продлевая срок их службы и повышая общую цену машины на вторичном рынке.

    Выбор оригинальных фильтров Cat — это разумное решение.

    Характеристики
    • Спиральный ровинг и распорки для повышения стабильности складок.
    • Вулканизированные стыки для высокой эффективности и долговечности.
    • Цельное алюминиевое основание.
    • Литые полиуретановые концевые крышки для исключения утечки.

    cold planer
    PM825 PM620 PM822 PM622 PM820

    earthmoving compactor
    836K 825K 826K

    motor grader
    14M3 140 12M 3 AWD 14M-3 140M 3 AWD 12M 3 160M 3 AWD 140M 3 18M3 16M3 160M 3

    wheel-type loader
    980M 972L 972M 972M XE 966M XE 966M 980L 986K 982M 988K 966L 988K XE

    generator
    WEG

    forest products
    522 521

    wheel dozer
    834K 824K

    excavator
    349 336 340 352 345 GC

    engine - industrial
    C9.3

    track-type tractor
    D8T