Поиск

Forks

Вилы

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 57

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип машины
      Погрузчики с бортовым поворотом
    • Ширина рамы каретки (мм)
      1164

    • 0, 0, 0, 0, 0
    • Общая масса (фунт)
      423,6
    • Толщина зубьев вил (мм)
      40
    • Масса зубьев вил (фунты)
      106
    • Тип машины
      Погрузчики с бортовым поворотом
    • Ширина рамы каретки (мм)
      1164
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Для использования в тяжелых условиях эксплуатации.
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип машины
      Малые колесные погрузчики
    • Общая масса (фунт)
      2082,9
    • Высота зубьев вил (мм)
      768
    • Высота зубьев вил (дюймы)
      30,2
    • Масса зубьев вил (фунты)
      437,4
    • Тип машины
      Малые колесные погрузчики
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип машины
      Малые колесные погрузчики

    • 0, 0, 0, 0
    • Высота зубьев вил (мм)
      758
    • Масса зубьев вил (кг)
      135
    • Толщина зубьев вил (мм)
      60
    • Тип машины
      Малые колесные погрузчики
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип машины
      Малые колесные погрузчики

    • 0, 0, 0, 0
    • Ширина зубьев вил (дюймы)
      5,9
    • Толщина зубьев вил (дюймы)
      2,25
    • Габаритная длина (мм)
      1471
    • Количество вил
      1
    • Тип машины
      Малые колесные погрузчики

    • 0, 0, 0, 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Складирование, переноска и сортировка свободных пиломатериалов.
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0

    • 0
    • Длина зуба (мм)
      1269
    • Ширина каретки (мм)
      1812
    • Вес грейфера (кг)
      1751
    • Площадь грейфера (кв. м)
      1,92

    • 0

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип машины
      Малые колесные погрузчики
    • Длина каретки (дюймы)
      14,2
    • Длина каретки (мм)
      361
    • Высота каретки (дюймы)
      38,5
    • Высота каретки (мм)
      976,8
    • Масса каретки (фунты)
      681
    • Тип машины
      Малые колесные погрузчики
    • Длина каретки (дюймы)
      14,2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Предназначены для работы с широким диапазоном материалов в самых различных ...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип машины
      Погрузчики с бортовым поворотом

    • 0
    • Высота (мм)
      581
    • Диаметр зубьев вил (мм)
      31,75
    • Масса (кг)
      220
    • Ширина зубьев вил (мм)
      31,75
    • Тип машины
      Погрузчики с бортовым поворотом

    • 0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.

Вилы для погрузчиков Cat®

Вилы для мини-погрузчиков Cat®, погрузчиков повышенной проходимости, гусеничных мини-погрузчиков, колесных погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков незаменимы для различных погрузочно-разгрузочных операций и транспортировки. Вилы Cat могут применяться на строительных и промышленных площадках, при ландшафтных и лесозаготовительных работах. У нас вы найдете вилы, соответствующие вашим требованиям.