Поиск

Упаковочные материалы и оборудование

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 44

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      12,7
    • Размер (дюймы)
      1/2
    • Размер (мм)
      12,7
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина x ширина x глубина (дюймы)
      12.5 x 12.4 x 8.8
    • Длина x ширина x глубина (мм)
      318 x 315 x 224
    • Показатель испытаний на торцевое сжатие (фунты)
      32
    • Длина x ширина x глубина (дюймы)
      12.5 x 12.4 x 8.8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер пакета (дюймы)
      12 x 18
    • Размер пакета (см)
      30.48 x 45.72
    • Толщина (мл)
      1,75
    • Размер пакета (дюймы)
      12 x 18
    • Размер пакета (см)
      30.48 x 45.72
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина x ширина x глубина (дюймы)
      10 x 8 x 7
    • Длина x ширина x глубина (мм)
      254 x 203 x 170.8
    • Показатель испытаний на торцевое сжатие (фунты)
      32
    • Длина x ширина x глубина (дюймы)
      10 x 8 x 7
    • Длина x ширина x глубина (мм)
      254 x 203 x 170.8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Если вам нужны средства и оборудование для упаковки материалов и продуктов для транспортировки или временного хранилища, то это нужно делать быстро и аккуратно. Независимо от размера транспортируемого груза или количества упаковываемых предметов, полезно знать, что упаковочные материалы и оборудование Cat® помогут защитить ваш груз, будь то большой, тяжелый и громоздкий или миниатюрный, легкий и хрупкий.

Упаковочные продукты

  • Бумага для защиты временным покрытием
  • Картонные коробки
  • Рулоны липкого пластыря
  • Замки для скрепления обвязочной ленты
  • Термоусадочные сумки, растягивающаяся пленка
  • Пистолеты для усадки пленки
  • Инструменты для обертывания в растягивающуюся пленочную ленту
  • Штампы даты/времени

Мы располагаем упаковочным оборудованием, необходимым для создания металлических наклеек, устойчивых к непогоде, температуре и коррозии, а также инструменты для маркировки шлангов, отливок, компонентов двигателя, труб и многого другого.