Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    119-9605: Угловой переходник с креплением заподлицо

    Номер по каталогу: 119-9605
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Угловой переходник с креплением заподлицо J600

    Переходники серии J Cat® отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты машин от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Переходник большего размера и дополнительный кожух обеспечивают большую долговечность и лучшую защиту от износа по сравнению с традиционной системой с двумя креплениями.

    Они изготовлены из литой стали, чьи свойства обеспечивают сохранение твердости на протяжении длительного срока эксплуатации, что повышает универсальность оборудования клиентов. Защитите свои инвестиции: всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики
    • Устанавливаемый заподлицо угловой переходник J600 для установки кромки 70 мм с углом скоса 35 градусов.


    Назначение
    • Ковши колесных погрузчиков.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Угловое
    • Размер переходника: J600
    wheel-type loader
    990 990 II 992G 990H