Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    135-8200: Переходник серии J (с боковым контактом)

    Номер по каталогу: 135-8200
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Устанавливаемый заподлицо центральный переходник J200 с боковым пальцем

    Описание:Устанавливаемый заподлицо центральный переходник J200 для установки кромки 20 мм с углом скоса 22,5 градуса.Характеристики:Переходник большего размера и дополнительный кожух обеспечивают повышенную долговечность и лучшую защиту от износа по сравнению с традиционной системой с двумя креплениями.Рекомендуемое применение:Ковш колесного погрузчика. Система устанавливаемых заподлицо переходников Cat идеально подходит для областей применения с высокой ударной и абразивной нагрузкой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: J200
    wheel-type loader
    908 906 902