Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1U-1254: Центральный переходник с креплением заподлицо

    Номер по каталогу: 1U-1254
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Устанавливаемый заподлицо центр. переходник J200 с боковым штифтом

    Переходники серии J Cat® отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты машин от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Переходник большего размера и дополнительный кожух обеспечивают большую долговечность и лучшую защиту от износа по сравнению с традиционной системой с двумя креплениями.

    Они отлиты из стали со свойствами, которые сохраняют твердость на протяжении длительного срока эксплуатации, что повышает производительность машин. Защитите свои инвестиции: всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики:
    • Центральный переходник J200, устанавливаемый заподлицо, для кромки с основанием 25 мм и углом скоса 22,5 градуса

    Назначение:
    • Ковши колесных погрузчиков

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: J250
    wheel-type loader
    928G 926E 938K 936F 924H 936E 926 916 G936 924G 936 G926 920 924GZ 914G 928HZ 930H 938F 918F 924HZ 930 924K 938M 930M 938G 926M G916 930G 930K

    excavator
    211B 205B 206B 212B 206 205 212

    integrated toolcarrier
    IT28G IT18 IT28F IT14G IT12B IT12 IT28B IT24F IT14B IT18F IT14F IT28 IT18B

    track-type loader
    953B 953 943 951B 951C 941B 941