Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    1U-1304: Центральный переходник с креплением заподлицо

    Номер по каталогу: 1U-1304
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Устанавливаемый заподлицо центральный переходник J300 с боковым пальцем

    Переходники Cat® серии J отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты ковшей ваших машин от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает стабильно эффективную защиту оборудования.

    Переходник большего размера и дополнительный кожух обеспечивают большую долговечность и лучшую защиту от износа по сравнению с традиционной системой с двумя креплениями.

    Изготовлены из литой стали, прочность которой обеспечивает износостойкость в течение длительного времени. Защитите свои инвестиции — всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики
    • Устанавливаемый заподлицо центральный переходник J300 для установки кромки 36 мм с углом скоса 22,5 градуса

    Характеристики
    • Ковши колесных погрузчиков

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: J300
    wheel-type loader
    938G 950E 950F II 938G II 950B 938F 950M 950G II 962G 950B/950E 950G 936F 960F 950F 950 962G II

    excavator
    235C 235D 235B

    track-type loader
    953B 963 953C 955L