Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    220-9094: Центральный переходник с двусторонним креплением

    Номер по каталогу: 220-9094
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Центральный проходной переходник K90 (с вертикальным пальцем)

    Переходники Cat® серии K отличаются непревзойденной точностью изготовления и защищают ковши машин от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность.

    Надежные переходники выполнены из литой стали со свойствами, обеспечивающими прочность в течение длительного срока службы. Они позволяют использовать оборудование с максимальной производительностью. Защитите свои инвестиции: всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики.
    • Центральный проходной переходник K90 используется для установки базовой кромки 40 мм с углом скоса 22,5 градуса.


    Области применения.
    • Ковши экскаваторов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Экскаватор
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: K90
    material handler
    MH3024

    wheeled excavator
    M322C M322D M324D2 MH M322D MH M322F M322D2

    excavator
    329D 320D 324D L 322C 320E L 323 320D2 325C 330F L 326D2 318B 323D L 335F 318E L 320D LRR 326F LN 318D2 L 329D L 330D2 330D2 L 323F 315C 329D LN 320D2 L 320C 325D L 318F L 318D2 325F LCR 323D2 L 321C 320E LN 324D LN 325D 326D2 L 330D L 325F 330F 323D 320F L 320E LRR 320 320D RR 320D L 316F L 320D LN 320 GC 323F L 324D 325B L 324E L 319C 318B N 323D S 321D LCR 329E L 323D LN 322B L 320D2 GC 315F LCR 318C 326F L 329F L 329D2 L 316E L 330F LN 323E LN 320E 315D L 323D2 323E SA 326F 323D SA 329D2 323E L 329E LN 324E LN