Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    222-1094: Центральный переходник с двусторонним креплением

    Номер по каталогу: 222-1094
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Центральный проходной переходник K90 (с вертикальным пальцем)

    Наконечники общего назначения Cat® серии K, защищают ковш от повреждения. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Переходники имеют меньший профиль, чем переходники, устанавливаемые заподлицо с поверхностью, что увеличивает глубину проникновения и повышает производительность.

    Они изготовлены из литой стали, чьи свойства обеспечивают сохранение твердости на протяжении длительного срока эксплуатации, что повышает универсальность оборудования клиентов. Защитите свои инвестиции: всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики
    • Центральный переходник K90 для кромок 40 мм с углом откоса 22,5 градуса.


    Назначение
    • Ковш колесного погрузчика.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: K90
    wheel-type loader
    972M 966H 950K 962K 966L 972H 966K 962G II 962M 950H 966M 962H 966G II 972K 972G II 950M 966K XE 966M XE 972M XE 950G 962L 972L 950L 950G II 966G