Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    389-5747: Наконечник улучшенного проплавления

    Номер по каталогу: 389-5747
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Наконечник с увеличенной глубиной проникновения J450

    Наконечники общего назначения Cat® отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты ковшей от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Оригинальные промышленные наконечники зубьев ковша Cat с боковым креплением используются в различных областях применения, повышая универсальность оборудования клиентов. Быстрая установка и снятие с помощью стандартной системы с пальцами и фиксаторами.

    Наконечники с увеличенной глубиной проникновения отличаются низкопрофильной формой, которая обеспечивает оптимальную остроту, глубину проникновения и способность к заглублению на протяжении всего срока службы наконечника. Кроме того, эти оригинальные наконечники Cat устойчивы к затуплению и самозатачиваются по мере износа, что позволяет уменьшить простои, сократить эксплуатационные расходы и повысить производительность. Наши прочные зубья выполнены из литой стали со свойствами, обеспечивающими прочность в течение длительного срока службы. Они позволяют использовать оборудование с максимальной производительностью. Защитите свои инвестиции — всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики
    • На 30% больше противоизносного материала по сравнению с обычными наконечниками
    • На 10–15% больший срок службы
    • На 25% меньше площадь поперечного сечения
    • Самозаточка по мере износа

    Назначение
    • Зоны ударных нагрузок — от умеренных до высоких
    • Уплотненный материал, включая глину
    • Труднопроницаемые материалы, например сцементированный гравий, осадочные горные породы и крупный щебень
    • Прокладка траншей в сложных условиях

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,44
    • Длина (дюймы): 12,8
    • Размер зуба: J450
    wheel-type loader
    986K, 986H