Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    107-3469: Фиксатор

    Номер по каталогу: 107-3469
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фиксатор для тяжелых условий эксплуатации в сборе J450, 460

    Описание.
    Фиксаторы для тяжелых условий эксплуатации в сборе (J450 и J460) представляют собой двухвитковые фиксаторы, которые захватывают палец сильнее, чем обычный фиксатор. Пружинный фиксатор поглощает боковые нагрузки и устраняет растяжение фиксатора. Правильно установленный фиксатор не вращается, что снижает износ фиксатора и пальца за счет взаимного трения.

    Продуманная конструкция системы уменьшила зазор в устройствах с длительно используемым пальцем, где имеется износ пальца и фиксатора и где боковые нагрузки могут вызвать растяжение фиксатора. Прочный фиксатор окрашен в цвет слоновой кости, чтобы отличить его от стандартного узла фиксатора с черным держателем.

    Применение.
    • Для применения с пальцами, предназначенными для тяжелых условий работы.
    • Предназначен для пальцев моделей J450 и J460 с соответствующими адаптерами.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,45
    • Длина (дюймы): 1,80
    wheel-type loader
    988G 986H 988F II 980G 980G II 972H 986K 980K 980F II 980C 988F 988H 988B 992G 972K 980F 980H

    wheeled excavator
    M318 M312 M315 M320

    excavator
    320-A 350-A 336E L 350 L 326D2 L 336F L XE 330B L 323D2 L 322B LN 330F L 330D L 326F 329D2 L 330-A LN 330C L 336D2 329E L 326F LN 330D2 325D L 345B II 340D2 L 330B 349D 336F L 326D2 352F 322 L 330C 349E 325B L 322-A L 345D 329F L 349D L 325C 326D L 322C 336E 336D2 L 336D L 349E L 322-A LN 322N 324D 325D 349F 330-A 345B 345B L 325-A 330C LN 336D 235C 320-A L 336F XE 325 L 322 LN 330-A L 324D L 326F L 340D L 330D 325B LN 320 L 330-A L 330 LN 329D2 330B LN 235D 336D2 LXE 330D2 L 245D 385B 324E 312E 322B L 350-A L 345D L 324E L 323D L 325-A FM L 336D2 GC 336 330 L 345C 336E LH 325-A L 329D 336D2 L XE 322-A N 336D2 XE 312E L 320N 329D L 336E H 320-A N 329E 336F 330F 320-A S 349F L

    track-type loader
    973 973D 973C

    work tool
    MP345 MP324 MP318 MP332 MP365