Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    107-8559: ФИКСАТОР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 107-8559
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фиксатор

    Описание:
    Фиксатор для тяжелых условий эксплуатации в сборе (J550).

    Характеристики:
    Фиксатор для тяжелых условий эксплуатации представляет собой двухкатушечный фиксатор, шток которого сильнее, чем обычный фиксатор.
    Змеевик держателя пружины поглощает боковые нагрузки и устраняет вытягивание стопора.
    Правильно установленный фиксатор не вращается, не увеличивая износа фиксатора и штифта.
    Конструкция системы уменьшила зазор в устройствах с длительно используемым штоком, где имеется износ  штока и фиксатора и где боковые нагрузки могут вызвать смещение штока.
    Прочный фиксатор окрашен в цвет слоновой кости, чтобы отличить его от стандартного фиксатора с черным держателем фиксатора.

    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для моделей J550 и адаптеров.
    Справочные номера по каталогу для пальцев: 107-3378, 133-0738.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,43
    • Длина (дюймы): 2,10
    wheel-type loader
    980G II 992K, 992D, 990K, 992G, 994D, 993K, 980H, 988H, 994, 990 II 972K, 990, 988G, 988F, 992C, 990H, 986K, 972H, 986H, 980K, 994F, 988F II

    wheel loaders
    994H

    wheel dozer
    834H, 834G

    excavator
    329D2 L 345B II 5110B 350-A L 326F, 330-A L 336D L 365C 336D2 LXE 365B II 375-A 349E L 336E L 5130, 330D L 329D2, 350 L 324D, 349E, 330F, 345D L 345C, 349D2, 330 LN 330D, 324D L 336 328D LCR 325B L 336E, 330-A L 336D2, 326D2, 320N, 330 L 320-A S 345B L 330D2 L 365B, 340D L 349D2 L 245D, 235C, 365B L 336D2 L 326D2 L 336D2 GC 329F L 329D L 245B, 385B, 320-A L 330C LN 330D2 320-A N 330B LN

    track-type loader
    973D, 973

    track excavators
    349D2L, 349D, 345DLVG, 345D, 374DL

    work tool
    MP345 MP324 MP365 MP332 MP318