Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    114-0359: ФИКСАТОР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 114-0359
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фиксатор

    Описание:
    Фиксатор для тяжелых условий эксплуатации (J350)

    Характеристики:
    Фиксатор для тяжелых условий эксплуатации представляет собой двухкатушечный фиксатор, который захватывает палец сильнее, чем обычный фиксатор.
    Держатель пружины фиксатора поглощает боковые нагрузки и предотвращает ослабление фиксатора
    Правильно установленный фиксатор не вращается, что снижает износ поверхности контакта  фиксатора с пальцем.
    Конструкция системы уменьшает блуждание пальцев в областях с длительно используемым пальцем, при наличии износа пальца и фиксатора, а также смещении пальца вследствие боковых нагрузок.
    Фиксатор для тяжелых условий эксплуатации окрашен в цвет слоновой кости, чтобы отличить его от стандартного фиксатора в сборе с черным держателем.

    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для наконечников и переходников J350.
    Справочные номера по каталогу для пальцев: 114-0358, 135-9292, 135-9350

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,50
    • Длина (дюймы): 1,60
    wheel-type loader
    966G II 950F II 972G, 970F, 966G, 962G II 966F, 950G II 986H, 966D, 966H, 950H, 980G II 980F II 972M, 988K, 988H, 988F II 972H, 992K, 966M, 980H, 972G II 966F II 990 II 990K, 980C, 950B/950E 988G, 966M XE 966K XE 960F, 972M XE 988B, 966L

    track type tractors
    D6R, D7E, D7R, D6T, D5E, D6G, D6TXEXLVP D6VP D6, D6TXEXW, D6MLGP, D6TXL, D6RIILGP, D6NLGP, D6RXL, D6HIIXL, D6RIIXL, D6RXR, D6GSR, D6RIII, D7RII, D5RXL, D4HIILGP, D7RXR, D7RIILGP, D5MXL, D6TXLVP, D6TLGPVP, D6TXWVP, D6RLGP, D6NXL, D6TXW, D6RXW, D4HIIIXL, D6RIIIXL, D6MXL, D6RII, D5R2XL, D6TLGP, D5HIIXL, D6HIIXR, D6K2LGP, D7ELGP, D5NLGP, D6R2, D7RLGP, D6K2XL, D6RIIIXW, D6T2XW, D6T2XL, D5TXL, D6T2LGP, D5NXL, D5MLGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6RIIXW, D6T3XW, D6T3XL, D6RIIILGP, D7RIIXR, D6-20VP D6KXLARMY, D6KLGP, D5R2LGP

    backhoe loaders
    446D

    track-type loader
    963C, 973, 973C, 963K, 963B

    work tool


    motor grader
    160M 2 140M 3 AWD 12H NA 14M-3 24, 12M 3 12M 2 160M, 12G, 120M, 163H NA 140M 3 140, 140H, 120M 2 140H ES 12M 3 AWD 160H, 160K, 140H NA 140G, 14H NA 160M 3 14G, 16H NA 12H ES 130G, 24H, 140M, 160H NA 14L 140M 2 160H ES 160M 3 AWD 14M3, 12H, 12M, 140K 2

    wheeled excavator
    M322C

    wheel loaders
    982M, 980M, 972M, 966H, 988K, 980H, 988H, 950M, 966L, 950K, 992G, 950G, 966F, 980G, 966G, 950F, 962G, 972H, 980L, 972K, 972G, 992K, 990, 990H, 980K, 986K, 970F, 972L, 966M, 988F, 962M, 962H, 950E, 990K, 960F, 980F, 966K, 962K, 950H, 988G, 966E, 962GII, 966KXE, 950GII, 966FII, 972MXE, 980GII, 972GII, 966GII, 950FII, 966MXE, 988KLRC, 980FII, 992KLRC, 990KLRC

    log loaders forestry
    320BLL

    motor graders
    12G, 16M, 120M, 14M, 16M3, 18M3, 160M, 143H, 12K, 160H, 14H, 140G, 160K, 12H, 12M, 120K, 140K, 140H, 140M, 24M, 16H, 163H, 120MAWD, 140HNA, 140MAWD, 14LAWD, 160M3AWD, 12HNA, 160MAWD, 160HNA, 140K2, 120M2, 12M3, 120M2AWD, 140M2, 12M3AWD, 160M2AWD, 140M3, 160M2, 140M3AWD, 140M2AWD, 24N, 140GC 140-13AWD, 140-13, 160M3, 12M2AWD, 12M2

    track loaders
    963C, 963K, 963D, 973D, 963BLGP, 963CLGP, 973CLGP

    excavator
    322 L 320D2, 225D, 322C, 320E L 330-A LN 330B L 320E LRR 320E LN 320D2 GC 320-A L 321D LCR 320C, 330-A 320B N 320-A 320D, 320D L 312E L 320 L 320D2 L 320-A N 320B L 320D LRR 323F 320E, 320 GC 320D GC 323, 322-A N 320B U 325-A 320B S 325C, 318D2 L 330-A L 325F 245B, 330-A L 325-A LN 323D L 322B L 320B FM LL 323D2 L 325 L 318B N 231D, 322-A L 323F L 320D3 322-A 325-A L 325B L

    wheel tractor-scraper
    633E

    track excavators
    320B, 320C, 324D, 322C, 320D2, 325B, 320, 330BL, 345BIIL, 325BL, 320CS, 322BL, 320CL, 330L, 320BN, 325CL, 325BLN, 322L, 325, 330, 322B, 320N, 245D, 320BL, 320BLU, 323D2L, 320-07, 320-01GC, 323-07, 320D2L, 320DLRR, 320CU, 321DLCR, 322CL, 320D, 318D2L, 323DL, 322CLN, 320DL, 320BS, 320CLRR, 320DRR, 323FL, 320BLN, 318C, 325CCR, 322, 325L, 320S, 322LN, 330LN, 225DLC, 325FLCR, 323D3 312E, 316EL, 320E, 320EL, 320CLU, 320ERR, 320D2GC, 322BLN, 320ELN, 325LN

    track-type tractor
    D6R II D6T XL PAT D6T LGP D6N LGP D6R, D6K LGP D6N D7R XR D6T, D7R II D5R2 D7E LGP D6K2 XL D6H XL D5M D6T LGPPAT D6M D5N D6T XW PAT D6K2, D7R LGP D4H XL D6H, D6T XL D5R XL D6T XW D4H III D7E, D6K XL D5H, D6R LGP D6R III D6K2 LGP D6N XL D7G2 D6G SR D5H XL D5R LGP D6G2 XL D6R XL D6R STD D6K D4E SR D6H XR D4H