Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    116-7409: ФИКСАТОР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 116-7409
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фиксатор

    Описание:
    Фиксатор для тяжелых условий эксплуатации в сборе (J400)

    Характеристики:
    Фиксатор для тяжелых условий эксплуатации представляет собой двухкатушечный фиксатор, который захватывает палец сильнее, чем обычный фиксатор.
    Держатель пружины поглощает боковые нагрузки и устраняет вытягивание стопора.
    Правильно установленный фиксатор не вращается, не увеличивая износ фиксатора и  пальца.
    Конструкция системы уменьшила зазор в устройствах с длительно используемым пальцем, где имеется износ пальца и фиксатора и где боковые нагрузки могут вызвать смещение пальца.
    Прочный фиксатор окрашен в цвет слоновой кости, чтобы отличить его от стандартного фиксатора с черным держателем.

    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для моделей J400 и адаптеров.
    Для использования с пальцем,  номер по каталогу 116-7408

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,50
    • Длина (дюймы): 1,60
    wheel-type loader
    966G II 980G II 980G, 980H, 972G II 980K

    excavator
    325-A LN 320D2 L 322B L 330B L 329D, 325D L 326F L 320C FM 320C, 323D L 324D L 325-A L 320D2, 326F, 330D L 330-A 325-A 320D, 320-A 345B II 320 L 329E, 326D L 322C, 336 GC 320B, 312E, 231D, 326D2 L 325D, 325B, 329D2, 320N, 336F L 322-A L 329D2 L 336F LN XE 329E L 320D L 325C L 336D2, 336D2 GC 336D2 L 320B L 330C L 320-A S 325C, 336E, 323D2 L 329E LN 322 L 325B L 320B N 320B FM LL 330 L 323, 336E L 329D L 330D2 325B LN 330F, 330C, 336F, 320B LL 336F LNXE 320D GC 320, 336F XE 320-A L 324D, 325-A FM L 312E L 326D2, 322-A LN 336F L XE 330-A LN 324E L 329F L