Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    149-5733: ФИКСАТОР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 149-5733
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фиксатор

    Описание:
    Фиксатор для тяжелых условий эксплуатации в сборе (J300)

    Характеристики:
    Имеет плоскую шайбу на стороне наконечника, что позволяет устанавливать палец с любой стороны наконечника.
    Двухкатушечный фиксатор, более сильно в сравнении со стандартным фиксатором зажимает палец и сохраняет силы захвата в течение всего срока службы зуба ковша.
    Устраняет свободный ход в случае износа пальца и фиксатора при использовании наконечника с длительным сроком службы или там, где боковые нагрузки наконечника ковша и износ наконечника могут вызвать растягивание фиксатора.

    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для установки в переходники J225, J250 и J300.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,40
    • Длина (дюймы): 1,20
    wheel-type loader
    938G 924GZ 930K 938K 924HZ 950G 938H 928G 924F 924K 962G 914G 938F 924G 930M 924H 938G II 928HZ 930H 938M 926M 914G2 930G

    wheeled excavator
    M315 M312 M313D M315D2 M313C M314F

    backhoe loader
    430F2 428F2 427F2 416F2 434F2 446B 432F2 420F2 450 444F2 415F2 422F2

    excavator
    312D 320B L 325C 320C 320B S 317-A 312E L 312C L 312D L 325B LN 315-A 312D2 L 312B L 314D LCR 322B L 318C 316E L 313D2 312D2 318B 312C 330-A L 330B L 314D CR 318D2 L 330-A 317 N 311C 318B N M315F 317-A N 313D2 GC 311D LRR 317B L 317B LN 325B L 312E 312D2 GC 322C 320B 312B 312-A M317F 315C 320B N

    integrated toolcarrier
    IT38F IT38G IT14G IT28G IT14G2 IT38G II IT12B IT24F IT28F IT38H

    track-type loader
    963C 939C 953C 953K 939 953D

    wheel tractor-scraper
    613C II 613G 613C

    mini hydraulic excavator
    307E2 308D 307E 308E2 CR 308E 307D

    track-type tractor
    D4K2 LGP D4K2 XL D5K2 LGP D3G D5G D3K XL D4K XL D3K2 XL D4G D5K LGP D3K2 LGP D5K2 XL D4K LGP D3K LGP D5K XL