Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    264-2172: Приникающий наконечник для тяжелых условий эксплуатации

    Номер по каталогу: 264-2172
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    K170 Пробивающий наконечник для тяжелых условий эксплуатации

    Система Cat® K Series™ обеспечивает надежное поворотное соединение с использованием вертикального фиксатора и значительно упрощает установку и снятие наконечников. Наконечники K Series специально разработаны для оборудования Cat и обеспечивают такую защиту ковшей от повреждений, какую не предоставляет ни один другой наконечник.

    Благодаря тому, что в области, подверженной интенсивному износу, на 120 % больше материала, наконечники для тяжелых условий эксплуатации идеально подходят для материалов с большой ударной прочностью, плохо поддающихся проникновению. Эти детально спроектированные наконечники оснащены ведущей кромкой, острота которой на 70 % выше по сравнению с усиленным износостойким наконечником, поэтому они хорошо подходят для работы на участках, где требуется интенсивное проникновение.

    Дилер Cat поможет выбрать зубья с необходимым балансом глубины проникновения и срока службы с учетом определенных потребностей и условий на рабочей площадке. Делая выбор в пользу оригинальных запасных частей Cat, вы принимаете мудрое бизнес-решение, которое принесет выгоду не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе.

    Характеристики:
    • Приблизительно на 120 % больше износостойкого материала в области, подверженной интенсивному износу
    • Конструкция пика имеет рабочую кромку, острота которой на 70 % выше по сравнению с усиленным износостойким наконечником

    Назначение:
    • Материалы с большой ударной прочностью, плохо поддающиеся проникновению

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер зуба: K170
    wheel-type loader
    993K 994F 992K 992G 994H

    excavator
    385B 374D L 390D 390D L