Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    4K-6148: НАКОНЕЧНИК

    Номер по каталогу: 4K-6148
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Длинный наконечник

    Описание:
    Длинный наконечник.

    Характеристики:
    Для крепления наконечника к переходнику используется вертикальный палец и заглушка.

    Рекомендуемое применение:
    Группы зубьев на ковшах определенных моделей погрузчиков.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,90
    • Длина (дюймы): 8,80
    wheel-type loader
    988 980 980B

    track-type loader
    977K 977A 977H 951 955