Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9N-4621: Защита стойки рыхлителя

    Номер по каталогу: 9N-4621
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита стойки рыхлителя — заостренная (стойка 110 мм), с 2 пальцами

    Описание:
    Защитная пластина стойки для бульдозеров D11.

    Характеристики:
    Прочная конструкция защитных пластин стойки Cat® защищает нижнюю часть стойки от износа и ударного воздействия. Совместно с наконечниками Cat защитные пластины стойки обеспечивают плавный переход и более острую ведущую кромку, что дает надежные результаты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер зубьев рыхлителя: R550
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы): 4,64
    • Фиксация (CapSure или на штифтах): На штифтах
    • Ширина стойки (дюймы): 4,33
    excavator
    374D L 374F L

    track-type tractor
    D11T D11R D11N 11U 11 11SU