Фильтр

GO (трансмиссионное масло)

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 20

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO 80W-90 (60 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO 80W-90 (5 галл.)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Соответствие классификациям
      API GL-5
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    • Температура (°F)
      от -4 до +104
    • Характеристика объема (дюймы)
      5
    • Температура (°C)
      от -20 до +40
    • SAE
      80W-90
    • Соответствие классификациям
      API GL-5
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO 80W-90 (200 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO 85W-140 (4 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO 85W-140 (2,5 галл.)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO 80W-90 (1000 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • SAE
      80W-90
    • Температура (°C)
      от -20 до +40
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • Характеристика объема (мм)
      1000
    • Соответствие классификациям
      API GL-5
    • Температура (°F)
      от -4 до +104
    • SAE
      80W-90
    • Температура (°C)
      от -20 до +40
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO 80W-90 (208 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Температура (°C)
      от -20 до +40
    • Температура (°F)
      от -4 до +104
    • Соответствие классификациям
      API GL-5
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • SAE
      80W-90
    • Характеристика объема (мм)
      208
    • Температура (°C)
      от -20 до +40
    • Температура (°F)
      от -4 до +104
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO 85W-140 (200 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.