Поиск

GO (трансмиссионное масло) SYN

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 4 из 4

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO SYN 75W-140 (19 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • SAE
      75W-140
    • Характеристика объема (дюймы)
      5
    • Характеристика объема (мм)
      19
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    • Температура (°C)
      От -30 до +45
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • SAE
      75W-140
    • Характеристика объема (дюймы)
      5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO SYN 75W-140 (208 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • SAE
      75W-140
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    • Характеристика объема (дюймы)
      55
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • Температура (°F)
      От -22 до +113
    • Температура (°C)
      От -30 до +45
    • SAE
      75W-140
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO SYN 75W-140 (4 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • Температура (°C)
      От -30 до +45
    • Температура (°F)
      От -22 до +113
    • SAE
      75W-140
    • Характеристика объема (мм)
      4
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • Температура (°C)
      От -30 до +45
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat GO SYN 75W-140 (1 qt)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.