Фильтр

Консистентные смазки

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Смазка на основе сульфоната кальция для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество
      16 kg (35 lb) Pail
    • NLGI
      1
    • Рабочая температура
      -20°C to +140°C (-4°F to +284°F)
    • Применение
      High Speed, High Load
    • Масляная основа
      Mineral
    • Количество
      16 kg (35 lb) Pail
    • NLGI
      1
    Сравнить
  • Смазка на основе сульфоната кальция для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество
      180 kg (400lb) Drum
    • NLGI
      1
    • Рабочая температура
      -20°C to +140°C (-4°F to +284°F)
    • Применение
      High Speed, High Load
    • Масляная основа
      Mineral
    • Количество
      180 kg (400lb) Drum
    • NLGI
      1
    Сравнить
  • Смазка на основе сульфоната кальция для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество
      450 g (16 oz) Cartridge
    • NLGI
      1
    • Применение
      High Speed, High Load
    • Рабочая температура
      -20°C to +140°C (-4°F to +284°F)
    • Масляная основа
      Mineral
    • Количество
      450 g (16 oz) Cartridge
    • NLGI
      1
    Сравнить
  • Смазка на основе сульфоната кальция для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество
      55 kg (120 lb) Keg
    • NLGI
      1
    • Применение
      High Speed, High Load
    • Рабочая температура
      -20°C to +140°C (-4°F to +284°F)
    • Масляная основа
      Mineral
    • Количество
      55 kg (120 lb) Keg
    • NLGI
      1
    Сравнить
  • Смазка на основе сульфоната кальция для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество
      55 kg (120 lb) Keg
    • NLGI
      2
    • Применение
      High Speed, High Load
    • Рабочая температура
      -15°C to +140°C (+5°F to +284°F)
    • Масляная основа
      Mineral
    • Количество
      55 kg (120 lb) Keg
    • NLGI
      2
    Сравнить
  • Смазка на основе сульфоната кальция для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество
      450 g (16 oz) Cartridge
    • NLGI
      2
    • Применение
      High Speed, High Load
    • Рабочая температура
      -15°C to +140°C (+5°F to +284°F)
    • Масляная основа
      Mineral
    • Количество
      450 g (16 oz) Cartridge
    • NLGI
      2
    Сравнить
  • Смазка на основе сульфоната кальция для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество
      390 g (14 oz) Cartridge
    • NLGI
      1
    • Применение
      High Speed, High Load
    • Рабочая температура
      -20°C to +140°C (-4°F to +284°F)
    • Масляная основа
      Mineral
    • Количество
      390 g (14 oz) Cartridge
    • NLGI
      1
    Сравнить
  • Смазка на основе сульфоната кальция для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество
      180 kg (400lb) Drum
    • NLGI
      2
    • Применение
      High Speed, High Load
    • Рабочая температура
      -15°C to +140°C (+5°F to +284°F)
    • Масляная основа
      Mineral
    • Количество
      180 kg (400lb) Drum
    • NLGI
      2
    Сравнить
  • Смазка на основе сульфоната кальция для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество
      16 kg (35 lb) Pail
    • NLGI
      2
    • Применение
      High Speed, High Load
    • Рабочая температура
      -15°C to +140°C (+5°F to +284°F)
    • Масляная основа
      Mineral
    • Количество
      16 kg (35 lb) Pail
    • NLGI
      2
    Сравнить
  • Смазка на основе сульфоната кальция для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Количество
      390 g (14 oz) Cartridge
    • NLGI
      2
    • Рабочая температура
      -15°C to +140°C (+5°F to +284°F)
    • Применение
      High Speed, High Load
    • Масляная основа
      Mineral
    • Количество
      390 g (14 oz) Cartridge
    • NLGI
      2
    Сравнить
  • Бачок для смазки открытых шестерен канатных экскаваторов и канатно-скребков...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ограничения
      Используйте только для открытых шестерен канатных экскаваторов и канатно-скребковых экскаваторов, Only for use in Electric Rope Shovel and Drag Line open gear applications
    • Количество
      Транспортная тара 950 кг (2100 фунтов), 950 kg (2100 lb) Tote
    • Применение
      Low Speed, High Load, Низкая скорость, высокая нагрузка
    • Рабочая температура
      -40°C to +10°C (-40°F to +50°F), От –40 до +10 °C (от –40 до +50 °F)
    • Ограничения
      Используйте только для открытых шестерен канатных экскаваторов и канатно-скребковых экскаваторов, Only for use in Electric Rope Shovel and Drag Line open gear applications
    • Количество
      Транспортная тара 950 кг (2100 фунтов), 950 kg (2100 lb) Tote
    Сравнить
  • Полиуретановая смазка для устройств с высокой скоростью вращения
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Код управления инженерными изменениями
      0
    • Количество
      390 g (14 oz) Cartridge
    • Код управления инженерными изменениями
      0
    • Количество
      390 g (14 oz) Cartridge
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
  • Продукты
  • Справочная информация
{imgAlt}Когда выяснилось, что имеющиеся на рынке марки не обеспечивают достаточной защиты в очень тяжелых условиях эксплуатации, компания Caterpillar разработала собственную смазку специально для оборудования Cat. Уникальные загустители и добавки обеспечивают превосходную защиту в самых тяжелых условиях на планете.
Консистентная смазка Cat разработана специально для машин Cat, чтобы значительно сократить износ штоков и втулок, включая фрикционную коррозию и задиры, и предотвратить заедания. Консистентная смазка Cat также устойчива к коррозии и вымыванию пресной и соленой водой.

Универсальный смазка Cat для общего применения в умеренном климате

  • Cat Utility Grease
  • Cat Prime Application Grease

Premium Cat Grease для исключительной производительности в умеренных и суровых климатических условиях

  • Cat Extreme Application Grease (умеренный климат)
  • Cat Extreme Application Grease — пустыня (чрезвычайно жаркий климат)
  • Cat Extreme Application Grease — Арктика (чрезвычайно холодный климат)</lli>

Специальные смазки

  • Cat Ball Bearing Grease
  • White Assembly
  • Глубоковакуумная консистентная смазка
  • Паста смазочная для гидромолотов
  • Морозостойкие смазочные материалы для открытых шестерен (Cat OGL)
  • Смазка Petro Gel, желтая