Поиск

Шлифовальные машины

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 4 из 4

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Грузоподъемность колеса (мм)
      175
    • Уровень шума (дБА)
      85
    • Расход воздуха, работа (куб. фут/мин)
      35
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин)
      18
    • Длина (дюймы)
      12,4
    • Масса (кг)
      2,7
    • Грузоподъемность колеса (мм)
      175
    • Уровень шума (дБА)
      85
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Pneumatic Die Grinder (Medium)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер цанги (дюймы)
      1/4
    • Мощность (л.с.)
      0,2
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      0
    • Масса (фунты)
      2,4
    • Минимальный внутренний диаметр шланга (мм)
      8
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы)
      1/4 - 18 NPT
    • Размер цанги (дюймы)
      1/4
    • Мощность (л.с.)
      0,2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Pneumatic Die Grinder (Right Angle)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Мощность (Вт)
      0
    • Размер резьбы (дюймы)
      0
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      0
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      0
    • Движение без нагрузки (об/мин)
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Мощность (Вт)
      0
    • Размер резьбы (дюймы)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Pneumatic Die Grinder (Extended)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      0
    • Мощность (Вт)
      0
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      0
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      0
    • Движение без нагрузки (об/мин)
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Пневматические инструменты Cat располагают необходимой мощностью для быстрого выполнения работы без особых усилий.